1 D
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Shaft, 60 Case, 1.0000 / 1.0003 in Diameter, Classe D, Steel, 60 Rockwell C Min., Corte à medida (CTL), 202 in Longo +/- 1/32 in
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Uso com mancais de estampo Ball Bushing da Thomson
- Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080"
- Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.